Select your region & language

한국무라타전자, ‘KIMES 2026’ 참가: 차세대 의료·헬스케어에 기여하는 제품 전시

  • Event

2026-02-25

한국무라타전자
대표이사 미즈노 토시히로

한국무라타전자(대표이사: 미즈노 토시히로)는 오는 2026년 3월 19일부터 22일까지 서울 코엑스(COEX)에서 개최되는 국제의료기기·병원설비전시회(KIMES 2026)에 참가하여 의료 및 디지털 헬스케어 산업의 미래를 선도할 핵심 부품과 솔루션을 선보일 예정이다.

이번 전시에서 무라타는 ‘의료 기기의 소형화, 편의화, 그리고 환자 중심의 웨어러블 혁신’을 주제로, Picoleaf™(피코리프), SPC(Stretchable Printed Circuit), RFID, 마이크로블로워 등 4가지 의료기기용 부품을 통해 차세대 의료솔루션의 방향성을 제시한다.

 

항목 상세 내용
전시회명 KIMES 2026 (국제의료기기·병원설비전시회)

기간

2026년 3월 19일(목) ~ 22일(일)

전시 장소

서울, 삼성동 코엑스(COEX)

당사 부스

3 층 Hall D, D930 

공식 사이트

KIMES 2026

전시 개요

1. 고감도 압전 필름 센서 'Picoleaf™'

무라타의 독자적인 압전 기술이 집약된 picoleaf는 유연하면서도 미세한 변화를 감지할 수 있는 센서 솔루션이다. 두께가 얇고 유연하여 웨어러블 디바이스나 로봇의 촉각 센서 등에 적용가능하며, 정밀한 압력 데이터 수집에 기여한다. 

 

2. 인체 친화형 신축 기판 'Stretchable Printed Circuit (SPC)'

웨어러블 기기의 설계를 혁신하는 SPC는 인체의 곡면과 움직임에 맞춰 자연스럽게 늘어나는 신축성을 제공한다. 의료기기 제조 시 전극 기판으로 사용할 경우, 우수한 밀착력을 통해 생체 신호(심전도, 근전도 등) 측정 시 전기적 신호를 줄이고 데이터 정확성을 높이는 한편, 장시간 착용으로 인한 사용자의 불편감 감소에 기여한다.

  • ※개발품이므로 제품 사양 및 외관은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

 

3. 의료 자산 관리의 효율화 'RFID'

무라타의 RFID 모듈을 활용하여 병원 내 수술 기구, 의약품, 고가 의료 장비 등의 자산 관리에 있어 추적 및 자동화를 지원할 수 있다. 초소형 태그 기술로 금속제 도구처럼 리딩이 어려운 환경에서도 안정적인 인식을 지원하여 의료 현장의 업무 효율 개선에 기여할 수 있다.

 

4. 초소형 저소음 공기 제어 '마이크로블로워 (Microblower)'

마이크로블로워는 공기 흐름을 생성하는 무라타의 초소형 펌프 기술이다. 소형화가 필수적인 기기에 적합하며, 저소음·저진동 설계로 사용자의 편의성을 높일 수 있다. 

  • ※당사 출품 제품은 일부 의료 기기에 사용될 수 있는 범용 전자 부품입니다. 어떠한 의료 기능도 갖추지 않았으며, 의료 기기가 아닙니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.